A hőstabilizált kábelkötegelők szélesebb működési tartományt kínálnak zordabb környezetben. A termékcsalád kábelkötegelői UL-V2 vagy UV-álló anyagból készülnek, alkalmasak kültéri használatra.
Sorozat szám: SR1817
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
76,2588 Ft - 76,2588 Ft | 33000 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
3,137 Ft - 3,4958 Ft | 400 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
6,1676 Ft - 6,8587 Ft | 21400 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
11,6041 Ft - 12,8935 Ft | 1100 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
14,9803 Ft - 16,6551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
11,6041 Ft - 12,8935 Ft | 3600 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
21,746 Ft - 24,1785 Ft | 800 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
16,0595 Ft - 16,0595 Ft | 5000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
10245347 | 3,8015 Ft - 4,2402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
6,553 Ft - 7,2841 Ft | 3100 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
12,282 Ft - 13,6511 Ft | 400 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
21,746 Ft - 24,1785 Ft | 100 Raktáron |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
11,6041 Ft - 12,8935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,9774 Ft - 3,3098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
5,3966 Ft - 5,9948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
8,4937 Ft - 9,4374 Ft | 1500 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
19,1009 Ft - 21,2143 Ft | 500 Raktáron |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
9,4374 Ft - 10,4875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
12,9998 Ft - 14,4619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,8844 Ft - 3,2034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.