Menü Keresés

Huzalra rögzíthető címketartó 25.0 mm 2.5 mm SR 6449

This wire basket sign holder clips onto wire riles to display perpendicularly orientated pricing or display tags within the retail display industry.
Essentra cikkszám:

10388532

Gyártói cikkszám:

492768

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 2499 100,7658 Ft
2500 + 86,6366 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.077 Ft

100 x 100,7658 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polivinil-klorid
Felhasználás iránya Vertical
Maximális kompatibilis kábelátmérő 9.0 mm
Maximális kompatibilis anyagvastagság 2.5 mm
Teljes hossz 25.0 mm
Teljes szélesség 25.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot