Menü Keresés

Húzófogantyú 152.0 mm 30% GFR PA 6 Fekete

A műanyag húzófogantyú elülső beépíthető átmenő furattal ajtókhoz, szekrényekhez és egyéb bútorokhoz készült. Lehetővé teszi csavarok vagy anyák használatát a kívánt felülethez való biztonságos rögzítéshez. Korrózió- és ütésálló. Fekete 30% GFR PA 6-ból készült.
Essentra cikkszám:

20064631

Gyártói cikkszám:

1861

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 1.361,9553 Ft
25 + 569,8469 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.810 Ft

5 x 1.361,9553 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú kialakítása Híd
Rögzítés típusa Front Counterbored Through Hole
Talpszélesség 25.0 mm
Fogantyúhossz 173.0 mm
Szerelőfurat távolsága 152.0 mm
Teljes magasság 53.5 mm
Menetátmérő 6.2 mm
Fogantyú felületmegmunkálása Felületkezelés nélkül
Fogantyú anyaga 30% GFR PA 6
A fogantyú alakja Téglalap alakú rúd
Fogantyú színe Fekete
Szabványok DIN-EN ISO 1043-1
Specifikációk DIN-EN ISO 1043-1
Vámtarifaszám 3926909790
Standard DIN

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot