Menü Keresés

Húzófogantyú 39.0 mm Menetes átmenő furat Fekete

Essentra cikkszám:

10072639

Gyártói cikkszám:

109000169916

120 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.257,1033 Ft
50 + 2.621,1014 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

32.571 Ft

10 x 3.257,1033 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 39.0 mm
Teljes hossz 144.0 mm
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Poliamid
A fogantyú alakja Szögletes markolat/téglalap alakú rúd
Vámtarifaszám 3926909790
Rögzítés típusa Threaded Through Hole

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot