Menü Keresés

Húzófogantyú 56.0 mm Menetes betét Fekete

Essentra cikkszám:

10333556

Gyártói cikkszám:

110000359916

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.832,2189 Ft
50 + 2.124,1641 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.322 Ft

10 x 2.832,2189 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Poliamid
A fogantyú alakja Négyzetes
Fogantyú kialakítása Szögletes markolat/téglalap alakú rúd
Vámtarifaszám 3926909790
Rögzítés típusa Menetes betét

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot