Menü Keresés

Fogantyú 40.0 mm 186.5 mm Poliamid Fekete

Az átmenő furatos döntött ívelt húzófogantyú-szerelvény 186,5 mm hosszúságú, a rögzítőfuratok között 160,0 mm távolság van. A derékszögű szerelvény anyaga tartós fekete .
Essentra cikkszám:

10095683

Gyártói cikkszám:

286

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 862,9182 Ft
25 + 381,2807 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

4.315 Ft

5 x 862,9182 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Poliamid
A fogantyú alakja Téglalap alakú rúd
Fogantyú kialakítása Híd, marokfogantyú
Vámtarifaszám 3926909790
Rögzítés típusa Screw Mount;3.2 mm Hole

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot