Menü Keresés

Húzófogantyú 55.0 mm (L) GF PA Fekete

Machine Handle made from Polyamide with an Aluminium bar.
Essentra cikkszám:

10100639

Gyártói cikkszám:

35002002E

65 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.567,472 Ft
50 + 1.119,6228 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

7.837 Ft

5 x 1.567,472 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 55.0 mm
Teljes hossz 55.0 mm
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú kialakítása Fogantyúvégek
Vámtarifaszám 3926909790
Rögzítés típusa Csavaros

A 35002002Esz. terméket helyettesíti:

Plastic One-Piece Pull Handles - Handle Material - Polyamide ; ; ;
Essentra cikkszám: 10550717
Gyártói cikkszám: 493833

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot