20074494
3871000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 8.990,0877 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Szerelőfurat középpontjának távolsága | 1000.0 mm |
Szerelőfurat középpontjának távolsága | 1000.0 mm |
Szerelőfurat átmérő | 8.5 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.335 in |
Teljes magasság | 107.0 mm |
Teljes magasság | 4.213 in |
Teljes hossz | 1032.0 mm |
Teljes hossz | 40.63 in |
Fogantyú színe | Fekete |
Fogantyú anyaga | Acél |
A fogantyú alakja | Kerek rúd |
Fogantyú kialakítása | Híd, marokfogantyú |
Szabványok | DIN-EN ISO 1043-1 |
Vámtarifaszám | 8302420090 |
Rögzítés típusa | Front Counterbored Through Hole |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.