Menü Keresés

Húzófogantyú szerelvények 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

20074517

Gyártói cikkszám:

387400

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 4.881,1904 Ft
20 + 3.486,5646 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.881 Ft

1 x 4.881,1904 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 8.5 mm Through Hole
Szerelőfurat középpontjának távolsága 400.0 mm
Szerelőfurat átmérő 8.5 mm
Teljes magasság 107.0 mm
Teljes hossz 432.0 mm
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Acél
A fogantyú alakja Kerek rúd
Fogantyú kialakítása Híd, marokfogantyú
Szabványok DIN-EN ISO 1043-1
Vámtarifaszám 8302420090
Rögzítés típusa Front Counterbored Through Hole

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot