20074531
387600
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 6.614,6712 Ft |
20 + | 4.724,7652 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Szerelőfurat középpontjának távolsága | 600.0 mm |
Szerelőfurat középpontjának távolsága | 600.0 mm |
Szerelőfurat átmérő | 8.5 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.335 in |
Szerelőfurat távolsága | 16.0 mm |
Szerelőfurat távolsága | 0.63 in |
Teljes magasság | 107.0 mm |
Teljes magasság | 4.213 in |
Teljes hossz | 632.0 mm |
Teljes hossz | 24.882 in |
Fogantyú színe | Fekete |
Fogantyú anyaga | Acél |
A fogantyú alakja | Kerek rúd |
Fogantyú kialakítása | Híd, marokfogantyú |
Szabványok | DIN-EN ISO 1043-1 |
Vámtarifaszám | 8302420090 |
Rögzítés típusa | Front Counterbored Through Hole |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.