A cső alakú hídfogantyúink nagy ajtók húzására vagy nagy szekrényfedelek emelésére használhatók. A kínálat egyenes vagy ferde profilú, amely ideális a kétszárnyú ajtókhoz. A panel hátuljáról vagy a panel elejéről szerelhetők fel. Az anyag és a kivitel megválasztása alkalmassá teszi az adott környezetbe, és vonzó berendezés-kialakítást eredményez.
Sorozat szám: SR5534
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szerelőfurat távolsága | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.905,8522 Ft - 22.226,324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Alumínium
|
Screw Fix
|
||
16.248,4688 Ft - 54.623,7654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
Alumínium
|
Screw Fix
|
||
11.466,5182 Ft - 11.466,5182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
||
8.125,1873 Ft - 8.125,1873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
||
5.892,4288 Ft - 5.892,4288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Female
|
|||
10.115,9362 Ft - 10.115,9362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acél
|
Threaded Female
|
||
8.859,0354 Ft - 8.859,0354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumínium
|
Threaded Female
|
||
6.696,5377 Ft - 6.696,5377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Female
|
|||
2.652,5986 Ft - 2.652,5986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alumínium
|
Threaded Female
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Female
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Female
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Female
|
|||
9.210,3394 Ft - 9.210,3394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Acél
|
Threaded Female
|
||
7.110,3088 Ft - 7.110,3088 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acél
|
Threaded Female
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Threaded Female
|
|||
11.497,7452 Ft - 11.497,7452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acél
|
Threaded Female
|
||
6.563,8229 Ft - 6.563,8229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Alumínium
|
Threaded Female
|
||
5.252,2746 Ft - 5.252,2746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.