Menü Keresés

Szögletes fogantyú 128.0 mm M6 Alumínium

A húzófogantyú teljesen fém kialakítású. A derékszögű belső menetes forma lekerekített vállakat tartalmaz menetes rögzítőfuratokkal az alján. Elegáns és rendezett megjelenést biztosít, és alkalmazható gépburkolatokhoz, tárolóegységekhez és hozzáférési panelekhez. Natúr alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

10193600

Gyártói cikkszám:

1220488

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 39 4.553,1758 Ft
40 + 3.998,8956 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

9.106 Ft

2 x 4.553,1758 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú kialakítása Ferde szekrény
Menetméret M6
Fogantyú anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Rear Threaded Blind Hole
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot