Menü Keresés

Ovális fogantyú 800.0 mm M8 Alumínium

A húzófogantyú teljesen fém kialakítású. A derékszögű belső menetes forma lekerekített vállakat tartalmaz menetes rögzítőfuratokkal az alján. Elegáns és rendezett megjelenést biztosít, és alkalmazható gépburkolatokhoz, tárolóegységekhez és hozzáférési panelekhez. Natúr alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

10499504

Gyártói cikkszám:

1504503

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 19.971,0076 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

19.971 Ft

1 x 19.971,0076 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú kialakítása Ferde cső
Menetméret M8
Fogantyú anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Menetes furat és hátsó rögzítés
Vámtarifaszám 8302490091

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot