Menü Keresés

Behajló fogantyú 100.0 mm M10 Rozsdamentes acél

A húzófogantyú teljesen fém kialakítású. A derékszögű belső menetes forma lekerekített vállakat tartalmaz menetes rögzítőfuratokkal az alján. Elegáns és rendezett megjelenést biztosít, és alkalmazható gépburkolatokhoz, tárolóegységekhez és hozzáférési panelekhez. Natúr rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

10500453

Gyártói cikkszám:

1504598

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 15.927,8595 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.928 Ft

1 x 15.927,8595 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú kialakítása Behajló
Menetméret M10
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes furat és hátsó rögzítés
Vámtarifaszám 8302490091

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot