Menü Keresés

Húzófogantyú 88.0 mm M5 Acél

A húzófogantyú teljesen fém kialakítású. A derékszögű belső menetes forma lekerekített vállakat tartalmaz menetes rögzítőfuratokkal az alján. Elegáns és rendezett megjelenést biztosít, és alkalmazható gépburkolatokhoz, tárolóegységekhez és hozzáférési panelekhez. Natúr acélból készült.
Essentra cikkszám:

20053697

Gyártói cikkszám:

184614088E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 1.559,6396 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.560 Ft

1 x 1.559,6396 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú kialakítása Fiók
Menetméret M5
Fogantyú anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded
Szerelőfurat távolsága 88.0 mm
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot