Menü Keresés

U-fogantyú 120.0 mm M5 Alumínium

A húzófogantyú teljesen fém kialakítású. A derékszögű belső menetes forma lekerekített vállakat tartalmaz menetes rögzítőfuratokkal az alján. Elegáns és rendezett megjelenést biztosít, és alkalmazható gépburkolatokhoz, tárolóegységekhez és hozzáférési panelekhez. Natúr alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

10254257

Gyártói cikkszám:

463306

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 17.778,1954 Ft
10 + 5.957,8865 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

17.778 Ft

1 x 17.778,1954 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú kialakítása Húz
Menetméret M5
Fogantyú anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Menetes furat és hátsó rögzítés
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot