Menü Keresés

U-fogantyú 128.0 mm M6 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10193747

Gyártói cikkszám:

1220502

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 39 11.221,6801 Ft
40 + 9.855,6192 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

22.443 Ft

2 x 11.221,6801 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
A fogantyú alakja U
Fogantyú kialakítása Ovális rúd
Rögzítés típusa Menetes szár
Teljes magasság 51.0 mm
Menethossz 13.5 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot