Menü Keresés

Fogantyú 105.0 mm M6 Hőre lágyuló Fekete

Híd alakú húzókar üvegszál-erősítésű, hőre lágyuló műanyagból. Szerelőcsavaros kialakítás. Alkalmas vasúti, gépeken és berendezéseken, valamint ipari és elektromos készülékeken való használatra. Gazdaságos, erős fogantyú. Sárgaréz belső menetes betéttel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10252567

Gyártói cikkszám:

462229

396 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 5.021,5604 Ft
100 + 1.641,3321 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.022 Ft

1 x 5.021,5604 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 37.0 mm
Teljes hossz 121.0 mm
Menetméret M6
Szín Fekete
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Hőre lágyuló
Vámtarifaszám 3926909790
Fogantyú kialakítása Téglalap alakú rúd
Anyag Hőre lágyuló
Rögzítés típusa Threaded Blind Bush
Típus Pull Handle

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot