Menü Keresés

Fogantyú 110.0 mm M5 Hőre lágyuló Fekete

Híd alakú húzókar üvegszál-erősítésű, hőre lágyuló műanyagból. Szerelőcsavaros kialakítás. Alkalmas vasúti, gépeken és berendezéseken, valamint ipari és elektromos készülékeken való használatra. Gazdaságos, erős fogantyú. Sárgaréz belső menetes betéttel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10252574

Gyártói cikkszám:

462230

26 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 5.551,7873 Ft
100 + 1.812,9763 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.552 Ft

1 x 5.551,7873 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 40.0 mm
Teljes hossz 133.0 mm
Menetméret M5
Szín Fekete
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Hőre lágyuló
Vámtarifaszám 3926909790
Fogantyú kialakítása Téglalap alakú rúd
Anyag Hőre lágyuló
Rögzítés típusa Menetes betét
Típus Húzófogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot