Menü Keresés

Fogantyú 179.0 mm M8 Hőre lágyuló Fekete

Híd alakú húzókar üvegszál-erősítésű, hőre lágyuló műanyagból. Szerelőcsavaros kialakítás. Alkalmas vasúti, gépeken és berendezéseken, valamint ipari és elektromos készülékeken való használatra. Gazdaságos, erős fogantyú. Sárgaréz belső menetes betéttel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10252659

Gyártói cikkszám:

462238

162 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 6.799,3799 Ft
100 + 2.220,5712 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.799 Ft

1 x 6.799,3799 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 45.0 mm
Teljes hossz 132.0 mm
Menetméret M8
Szín Fekete
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Hőre lágyuló
Vámtarifaszám 3926909790
Fogantyú kialakítása Téglalap alakú rúd
Anyag Hőre lágyuló
Rögzítés típusa Menetes betét
Típus Húzófogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot