Menü Keresés

Fogantyú 93.5 mm Non Threaded Hőre lágyuló Fekete

Bridge shaped Pull Handle made from Glass-filled Thermoplastic. Szerelőcsavaros kialakítás. Suitable for use on railway, machinery and equipment, as well as industrial and electrical appliances. An economical, strong handle. Sima átmenő furattal és csavarhoz való mélyedéssel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10252673

Gyártói cikkszám:

462240

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.909,1236 Ft
100 + 1.276,6176 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

39.091 Ft

10 x 3.909,1236 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 36.0 mm
Teljes hossz 112.0 mm
Menetméret Non Threaded
Szín Fekete
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Hőre lágyuló
Vámtarifaszám 3926909790
Fogantyú kialakítása Téglalap alakú rúd
Anyag Hőre lágyuló
Rögzítés típusa Plain Through Hole
Típus Pull Handle

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot