Menü Keresés

Fogantyú 132.0 mm Non Threaded Hőre lágyuló Fekete

Bridge shaped Pull Handle made from Glass-filled Thermoplastic. Szerelőcsavaros kialakítás. Suitable for use on railway, machinery and equipment, as well as industrial and electrical appliances. An economical, strong handle. Sima átmenő furattal és csavarhoz való mélyedéssel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10252710

Gyártói cikkszám:

462244

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 5.676,5466 Ft
100 + 1.855,8702 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.677 Ft

1 x 5.676,5466 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 45.0 mm
Teljes hossz 156.0 mm
Menetméret Non Threaded
Szín Fekete
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Hőre lágyuló
Vámtarifaszám 3926909790
Fogantyú kialakítása Téglalap alakú rúd
Anyag Hőre lágyuló
Rögzítés típusa Speciális menetes
Típus Húzófogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot