Menü Keresés

Fogantyú 179.0 mm Non Threaded Hőre lágyuló Fekete

Bridge shaped Pull Handle made from Glass-filled Thermoplastic. Szerelőcsavaros kialakítás. Suitable for use on railway, machinery and equipment, as well as industrial and electrical appliances. An economical, strong handle. Sima átmenő furattal és csavarhoz való mélyedéssel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10252727

Gyártói cikkszám:

462245

160 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 7.745,4711 Ft
100 + 2.531,5349 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.745 Ft

1 x 7.745,4711 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 50.0 mm
Teljes hossz 204.0 mm
Menetméret Non Threaded
Szín Fekete
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Hőre lágyuló
Vámtarifaszám 3926909790
Fogantyú kialakítása Téglalap alakú rúd
Anyag Hőre lágyuló
Rögzítés típusa Speciális menetes
Típus Húzófogantyú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot