Menü Keresés

Fogantyú 110.0 mm M6 Duroplast Fekete

Duroplastból készült híd alakú húzókar, fényes kivitelben. Szerelőcsavaros kialakítás. Suitable for use on railway, machinery and equipment, as well as industrial and electrical appliances. An economical, strong handle. Features a brass female threaded blind bush.
Essentra cikkszám:

10252741

Gyártói cikkszám:

462247

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 9.918,3616 Ft
100 + 3.239,4967 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.918 Ft

1 x 9.918,3616 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 48.0 mm
Teljes hossz 140.0 mm
Menetméret M6
Szín Fekete
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Duroplast
Vámtarifaszám 3926909790
Fogantyú kialakítása Téglalap alakú rúd
Anyag Duroplast
Rögzítés típusa Threaded Blind Bush
Típus Pull Handle

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot