Menü Keresés

Csomagoló fogantyúk 24.0 mm Non Threaded LDPE Fekete

Essentra cikkszám:

10394960

Gyártói cikkszám:

496991

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 121,6402 Ft
1000 + 49,00 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.164 Ft

100 x 121,6402 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 24.0 mm
Teljes hossz 158.0 mm
Menetméret Non Threaded
Szín Fekete
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga LDPE
Vámtarifaszám 3926909790
Fogantyú kialakítása Lapos fogantyú
Rögzítés típusa Bepattintós
Típus Handle

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot