20121488
08511E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 410,1633 Ft |
50 + | 292,9738 Ft |
Fogantyú anyaga | Cinkötvözet |
---|---|
Fogantyú felületmegmunkálása | Krómozott |
Fogantyú színe | Natúr |
Fogantyú típusa | Gépfogantyú |
A fogantyú alakja | Arch |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Menetméret | M4 |
Szerelőfurat távolsága | 64.0 mm |
Szerelőfurat távolsága | 2.52 in |
Fogantyúhossz | 64.0 mm |
Fogantyúhossz | 2.52 in |
Markolat magassága | 16.0 mm |
Markolat magassága | 16.0 mm |
Vámtarifaszám | 7907000090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.