Menü Keresés

Húzófogantyú 28.5 mm 64.0 mm | 2.52 in Cinkötvözet

Die Cast Zinc Alloy Female Arch Pull Handle is strong and suitable for use on access cabinets, display equipment, or similar applications.
Essentra cikkszám:

20060541

Gyártói cikkszám:

08512E

39 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 410,1633 Ft
50 + 292,9738 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

410 Ft

1 x 410,1633 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Fogantyú felületmegmunkálása Porszórt felület
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú típusa Gépfogantyú
A fogantyú alakja Arch
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret M4
Szerelőfurat távolsága 64.0 mm
Fogantyúhossz 64.0 mm
Markolat magassága 16.0 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot