Menü Keresés

Húzófogantyú 55.0 mm 148.0 mm | 5.827 in Alumínium

Die Cast Zinc Alloy Female Arch Pull Handle is strong and suitable for use on access cabinets, display equipment, or similar applications.
Essentra cikkszám:

20060626

Gyártói cikkszám:

087200E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 933,7209 Ft
20 + 666,9435 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

934 Ft

1 x 933,7209 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú felületmegmunkálása Felületkezelés nélkül
Fogantyú típusa Gépfogantyú
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Plain
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret Non Threaded
Szerelőfurat távolsága 200.0 mm
Fogantyúhossz 148.0 mm
Markolat magassága 32.0 mm
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot