Menü Keresés

U-fogantyú 55.0 mm M5 Alumínium Fekete

Essentra cikkszám:

10339503

Gyártói cikkszám:

1301317

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 6.767,9289 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

67.679 Ft

10 x 6.767,9289 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú színe Fekete
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M5
Vámtarifaszám 7326909890

A 1301317sz. terméket helyettesíti:

U-fogantyú 55.0 mm M5 Alumínium Fekete
Essentra cikkszám: 10254202
Gyártói cikkszám: 463295

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot