Menü Keresés

U-fogantyú 112.0 mm M8 Alumínium Fekete

Az alumínium cink öntvény belső menetes íves húzófogantyú erős és alkalmas hozzáférési szekrényeken, termékmegjelenítő berendezéseken vagy hasonló alkalmazásoknál való használatra.
Essentra cikkszám:

10210826

Gyártói cikkszám:

1337635

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 9 9.262,4976 Ft
10 - 19 7.873,1072 Ft
20 - 49 7.224,7424 Ft
50 + 6.946,8697 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

18.525 Ft

2 x 9.262,4976 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú felületmegmunkálása Texturált
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú típusa Ergonomikus fogantyú
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Vissza
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret M8
Standard RoHs
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot