Menü Keresés

U-fogantyú 128.0 mm M8 Alumínium Fekete

Az alumínium cink öntvény belső menetes íves húzófogantyú erős és alkalmas hozzáférési szekrényeken, termékmegjelenítő berendezéseken vagy hasonló alkalmazásoknál való használatra.
Essentra cikkszám:

10210864

Gyártói cikkszám:

1337639

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 9 9.682,4554 Ft
10 - 19 8.230,0727 Ft
20 - 49 7.552,3132 Ft
50 + 7.261,8312 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

19.365 Ft

2 x 9.682,4554 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú típusa Ergonomikus fogantyú
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Menetes betét
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret M8
Standard RoHs
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot