10210932
1337646
Mennyiség | Egységár |
---|---|
2 - 9 | 7.699,2999 Ft |
10 - 19 | 6.544,409 Ft |
20 - 49 | 6.005,449 Ft |
50 + | 5.774,4818 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogantyú anyaga | Alumínium |
---|---|
Fogantyú színe | Fekete |
Fogantyú típusa | Ergonomikus fogantyú |
A fogantyú alakja | U |
Rögzítés típusa | Elülső rögzítés |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Menetméret | Non Threaded |
Szerelőfurat távolsága | 100.0 mm |
Szerelőfurat távolsága | 3.937 in |
Szerelőfurat átmérő | 5.4 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.213 in |
Fogantyúhossz | 112.0 mm |
Fogantyúhossz | 4.409 in |
Markolat magassága | 49.0 mm |
Markolat magassága | 49.0 mm |
Standard | RoHs |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz