10210963
1337649
Mennyiség | Egységár |
---|---|
2 - 9 | 8.235,9051 Ft |
10 - 19 | 7.000,5384 Ft |
20 - 49 | 6.424,0103 Ft |
50 + | 6.176,9425 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogantyú anyaga | Alumínium |
---|---|
Fogantyú színe | Fekete |
Fogantyú típusa | Ergonomikus fogantyú |
A fogantyú alakja | U |
Rögzítés típusa | Elülső rögzítés |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Menetméret | Non Threaded |
Szerelőfurat távolsága | 128.0 mm |
Szerelőfurat távolsága | 5.039 in |
Szerelőfurat átmérő | 5.4 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.213 in |
Fogantyúhossz | 140.0 mm |
Fogantyúhossz | 5.512 in |
Markolat magassága | 51.0 mm |
Markolat magassága | 51.0 mm |
Standard | RoHs |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz