Menü Keresés

U-fogantyú 120.0 mm Non Threaded Alumínium Fekete

Az alumínium cink öntvény belső menetes íves húzófogantyú erős és alkalmas hozzáférési szekrényeken, termékmegjelenítő berendezéseken vagy hasonló alkalmazásoknál való használatra.
Essentra cikkszám:

10210994

Gyártói cikkszám:

1337652

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 9 10.195,7311 Ft
10 - 19 8.666,3775 Ft
20 - 49 7.952,6656 Ft
50 + 7.646,8086 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

20.391 Ft

2 x 10.195,7311 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú típusa Ergonomikus fogantyú
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Front Mount
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret Non Threaded
Fogantyúhossz 134.0 mm
Markolat magassága 55.0 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot