Menü Keresés

U-fogantyú 196.0 mm Non Threaded Alumínium Fekete

Az alumínium cink öntvény belső menetes íves húzófogantyú erős és alkalmas hozzáférési szekrényeken, termékmegjelenítő berendezéseken vagy hasonló alkalmazásoknál való használatra.
Essentra cikkszám:

10211038

Gyártói cikkszám:

1337656

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 9 11.875,5761 Ft
10 - 19 10.094,2397 Ft
20 - 49 9.262,9631 Ft
50 + 8.906,6957 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

23.751 Ft

2 x 11.875,5761 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú típusa Ergonomikus fogantyú
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Front Mount
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret Non Threaded
Fogantyúhossz 210.0 mm
Markolat magassága 57.0 mm
Standard RoHs
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot