Menü Keresés

Ívelt fogantyú 200.0 mm Non Threaded Alumínium Fekete

Az alumínium cink öntvény belső menetes íves húzófogantyú erős és alkalmas hozzáférési szekrényeken, termékmegjelenítő berendezéseken vagy hasonló alkalmazásoknál való használatra.
Essentra cikkszám:

10213827

Gyártói cikkszám:

1340311

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 57.441,2454 Ft
5 - 9 23.403,6335 Ft
10 - 49 18.722,9123 Ft
50 + 17.084,6332 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

57.441 Ft

1 x 57.441,2454 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú színe Fekete
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret Non Threaded
Fogantyúhossz 230.0 mm
Markolat magassága 32.5 mm
Standard RoHs
Standard REACH
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot