10213841
1340313
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 57.441,2454 Ft |
5 - 9 | 23.403,6335 Ft |
10 - 49 | 18.722,9123 Ft |
50 + | 17.084,6332 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogantyú anyaga | Alumínium |
---|---|
Fogantyú színe | Fekete |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Menetméret | Non Threaded |
Szerelőfurat távolsága | 300.0 mm |
Szerelőfurat távolsága | 11.811 in |
Szerelőfurat átmérő | 8.5 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.335 in |
Fogantyúhossz | 330.0 mm |
Fogantyúhossz | 12.992 in |
Markolat magassága | 32.5 mm |
Markolat magassága | 32.5 mm |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz