20123468
187300E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 3.260,4696 Ft |
25 + | 1.448,7682 Ft |
Fogantyú anyaga | Acél |
---|---|
Fogantyú felületmegmunkálása | Porszórt felület |
Fogantyú színe | Fekete |
Fogantyú típusa | Gépfogantyú |
A fogantyú alakja | Arch |
Rögzítés típusa | Through Hole |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Menetméret | Non Threaded |
Szerelőfurat távolsága | 300.0 mm |
Szerelőfurat távolsága | 11.811 in |
Szerelőfurat átmérő | 8.5 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.335 in |
Fogantyúhossz | 269.0 mm |
Fogantyúhossz | 10.591 in |
Markolat magassága | 45.0 mm |
Markolat magassága | 45.0 mm |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz