20064730
187500E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 3.042,3846 Ft |
20 + | 2.173,1318 Ft |
Fogantyú anyaga | Acél |
---|---|
Fogantyú felületmegmunkálása | Porszórt felület |
Fogantyú színe | Fekete |
Fogantyú típusa | Gépfogantyú |
A fogantyú alakja | Arch |
Rögzítés típusa | Through Hole |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Menetméret | Non Threaded |
Szerelőfurat távolsága | 500.0 mm |
Szerelőfurat távolsága | 19.685 in |
Szerelőfurat átmérő | 8.5 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.335 in |
Fogantyúhossz | 500.0 mm |
Fogantyúhossz | 19.685 in |
Markolat magassága | 45.0 mm |
Markolat magassága | 45.0 mm |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.