20123499
187700E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 4.266,8176 Ft |
20 + | 3.047,7268 Ft |
Fogantyú anyaga | Acél |
---|---|
Fogantyú felületmegmunkálása | Porszórt felület |
Fogantyú színe | Fekete |
Fogantyú típusa | Gépfogantyú |
A fogantyú alakja | Arch |
Rögzítés típusa | Through Hole |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Menetméret | Non Threaded |
Szerelőfurat távolsága | 700.0 mm |
Szerelőfurat távolsága | 27.559 in |
Szerelőfurat átmérő | 8.5 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.335 in |
Fogantyúhossz | 669.0 mm |
Fogantyúhossz | 26.339 in |
Markolat magassága | 45.0 mm |
Markolat magassága | 45.0 mm |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.