20064761
187800E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 4.823,2736 Ft |
10 + | 4.384,7942 Ft |
Fogantyú anyaga | Acél |
---|---|
Fogantyú felületmegmunkálása | Porszórt felület |
Fogantyú színe | Fekete |
Fogantyú típusa | Gépfogantyú |
A fogantyú alakja | Arch |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Menetméret | Non Threaded |
Szerelőfurat távolsága | 800.0 mm |
Szerelőfurat távolsága | 31.496 in |
Szerelőfurat átmérő | 8.5 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.335 in |
Fogantyúhossz | 800.0 mm |
Fogantyúhossz | 31.496 in |
Markolat magassága | 45.0 mm |
Markolat magassága | 45.0 mm |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz