20068646
287200E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 923,4988 Ft |
20 + | 796,0086 Ft |
Fogantyú anyaga | Alumínium |
---|---|
Fogantyú felületmegmunkálása | Anodizált |
Fogantyú típusa | Ergonomikus fogantyú |
A fogantyú alakja | Ovális |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Menetméret | Non Threaded |
Szerelőfurat távolsága | 200.0 mm |
Szerelőfurat távolsága | 7.874 in |
Szerelőfurat átmérő | 8.5 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.335 in |
Fogantyúhossz | 200.0 mm |
Fogantyúhossz | 7.874 in |
Markolat magassága | 34.0 mm |
Markolat magassága | 34.0 mm |
Vámtarifaszám | 7616991099 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz