Menü Keresés

U-fogantyú 160.0 mm M6 Alumínium Fekete

Az alumínium cink öntvény belső menetes íves húzófogantyú erős és alkalmas hozzáférési szekrényeken, termékmegjelenítő berendezéseken vagy hasonló alkalmazásoknál való használatra.
Essentra cikkszám:

10254158

Gyártói cikkszám:

463290

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.910,1551 Ft
10 + 7.418,5671 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.910 Ft

1 x 7.910,1551 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Fogantyú felületmegmunkálása Felületkezelés nélkül
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú típusa Ergonomikus fogantyú
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Menetes betét
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret M6
Fogantyúhossz 160.0 mm
Markolat magassága 37.0 mm
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot