Menü Keresés

U-fogantyú 350.0 mm M5 x 10 Rozsdamentes acél

Prémium rozsdamentes acélból készült húzókar, magas korrózió- és vegyszerállósággal. Vak belső menettel rendelkezik, és kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült hatlapfejű csavarokkal, és alátét tartozékkal. Félmatt felület
Essentra cikkszám:

10254318

Gyártói cikkszám:

463313

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 21.687,3704 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.687 Ft

1 x 21.687,3704 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Fogantyú típusa Prémium
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Menetes betét
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret M5 x 10
Fogantyúhossz 350.0 mm
Markolat magassága 32.0 mm
Standard DIN
Standard AISI
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot