Menü Keresés

U-fogantyú 150.0 mm M6 x 12.0 Rozsdamentes acél

Prémium rozsdamentes acélból készült húzókar, magas korrózió- és vegyszerállósággal. Vak belső menettel rendelkezik, és kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült hatlapfejű csavarokkal, és alátét tartozékkal. Félmatt felület
Essentra cikkszám:

10254332

Gyártói cikkszám:

463316

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 16.966,4935 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.966 Ft

1 x 16.966,4935 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Fogantyú típusa Prémium
A fogantyú alakja U
Rögzítés típusa Menetes betét
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret M6 x 12.0
Standard DIN
Standard AISI
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot