Menü Keresés

U-fogantyú 195.0 mm M6 Rozsdamentes acél

Standard pull handle made from electro polished Stainless Steel. Lightweight design.
Essentra cikkszám:

10271889

Gyártói cikkszám:

491377

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 10.550,1658 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

21.100 Ft

2 x 10.550,1658 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Rozsdamentes acél
Fogantyú felületmegmunkálása Polírozott
Rögzítés típusa Menetes furat
A szerelőfuratok száma 2
Menetméret M6
Fogantyúhossz 195.0 mm
Markolat magassága 35.0 mm
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot