Menü Keresés

Húzófogantyú 138.0 mm Bore PP Fekete

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. A(z) sz. tételt helyettesíti: 493521
Essentra cikkszám:

20338596

Gyártói cikkszám:

081201

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 7.498,8637 Ft
50 + 6.748,9758 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

74.989 Ft

10 x 7.498,8637 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga PP
Fogantyú kialakítása Húzófogantyú
Anyag PP
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret Bore

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot