Menü Keresés

Húzófogantyú 89.0 mm Bore PP Fekete

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. A(z) sz. tételt helyettesíti: 493519
Essentra cikkszám:

20338572

Gyártói cikkszám:

081203

1718 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.246,6189 Ft
50 + 2.921,9586 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.466 Ft

10 x 3.246,6189 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga PP
Fogantyú kialakítása Húzófogantyú
Anyag PP
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 3926300090
Menetméret Bore

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot