Menü Keresés

Ívelt fogantyú 93.5 mm Non Threaded GF PA Szürke

A hídfogantyú GA poliamidból készült, amely egy könnyű és sokoldalú, ütésálló anyag. Elektromos, gépészeti és szekrénygyártási alkalmazásokhoz használják. Ellenáll az ütéseknek, az időjárásnak és az UV-sugárzásnak.
Essentra cikkszám:

10187968

Gyártói cikkszám:

1218966

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 89 2.086,8785 Ft
90 + 1.857,1161 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.087 Ft

1 x 2.086,8785 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 74.0 mm
Teljes magasság 33.0 mm
Teljes hossz 114.0 mm
Fogantyú színe Szürke
Fogantyú anyaga GF PA
Fogantyú kialakítása Téglalap alakú rúd
Fogantyú típusa Védőszárny fogantyú
Anyag Erősített poliamid-alapú technopolimer
Rögzítés típusa Screw Fix
Vámtarifaszám 3926300090
Menetméret Non Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot