Menü Keresés

Húzófogantyú 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Fekete

Finger carrying handle made from polyamide. Supplied with screws and washers. There are 3 versions to be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks. A(z) sz. tételt helyettesíti: 493515
Essentra cikkszám:

20338510

Gyártói cikkszám:

1852011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 9 1.722,1587 Ft
10 + 1.549,9424 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

3.444 Ft

2 x 1.722,1587 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga PA6 GFR30
Fogantyú kialakítása Húzófogantyú
Anyag PA6 GFR30
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot